TPS62050EVM-234

TPS62050EVM-234

立即订购

概述

The TPS62050EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62050 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which can supply voltages down to 0.7V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62050EVM-234 uses a TPS62050 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC converters
TPS62050 — 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62051 — 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、增强型 LBI、降压转换器 TPS62052 — 1.5V 输出、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器,采用 MSOP-10 封装 TPS62054 — 采用 MSOP-10 封装的 1.8V 800mA 输出、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 — 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62050EVM-234 — TPS62050 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62050EVM-234 — TPS62050 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62050 and TPS62052 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-2
证书 TPS62050EVM-234 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频