TPS61500EVM-369

TPS61500EVM-369

立即订购

概述

TPS61500EVM-369 简化了 TPS61500 高亮度 LED 驱动器 IC 的评估过程。

特性
  • 2.9V 至 18V 输入电压范围
  • 3A、40V 内部电源开关
    • 4 个由 5V 输入电压供电的 3W LED
    • 8 个由 12V 输入电压供电的 3W LED
  • 高效率电源转换:高达 93%
  • 外部电阻设置的频率:200KHz 至 2.2MHz
  • 已编程的软启动
  • 模拟和纯 PWM 亮度调节
背光 LED 驱动器
TPS61500 — 具有集成式 3A、40V 电源开关的高亮度 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61500EVM-369 — TPS61500EVM-369 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61500EVM-369 — TPS61500EVM-369 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61500EVM-369 User's Guide 2008-7-31
证书 TPS61500EVM-369 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频