TPS61391EVM-058

TPS61391EVM-058

立即订购

概述

TPS61391 是一款集成了电流镜和采样/保持电路的升压转换器,专门用于对光学接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置和监控。TPS61391 在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内支持高达 85V 的输出。开关峰值电流高达 1000mA,开关频率为 700kHz。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 85V
  • 具有 0.5μs 响应时间的高光功率保护
  • 开关频率:700kHz
DC/DC converters
TPS61391 — 集成电流镜的 85V 输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61391EVM-058 — 适用于 TPS61391 的 85-V 升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61391EVM-058 — 适用于 TPS61391 的 85-V 升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61391EVM-058 Evaluation Module 2019-11-14
证书 TPS61391EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频