TPS61299EVM-016

TPS61299EVM-016

立即订购

概述

TPS61299EVM-016 是一款适用于 TPS61299 升压转换器的评估工具。TPS61299 具有 95nA 静态电流,非常适合由碱性电池或纽扣电池供电的超低静态产品。可通过更改跳线帽位置来选择不同的输出电压和快速瞬态模式。

特性
  • 95nA 超低静态电流
  • 提供 5mA 至 1.5A 输入电流限制版本
  • 可通过 VSEL 选择 1.8V 至 5.5V 输出电压和快速瞬态模式
  • VIN > VOUT 时自动直通
  • 关断期间真正断开连接
DC/DC converters
TPS61299 — 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 TPS61299-Q1 — 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA Iq 5.5V 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61299QEVM TPS61299EVM-016 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-2
证书 TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频