TPS61288EVM-064

TPS61288EVM-064

立即订购

概述

TPS61288 是一款 18V、15A 同步升压转换器。TPS61288 集成了两个低导通电阻功率 FET:6.5mΩ 开关 FET 和 8.5mΩ 整流器 FET。

2.0V(2.4V 上升)至 18V 的宽输入电压范围支持由单节锂离子电池、多节锂离子电池或稳压 3.3V、5V 和 12V 电源轨供电的典型应用。

特性
  • 输入电压范围:2.0V 至 18V
  • 输出电压范围:4.5V 至 18V
  • 峰值电流限制:15A(最小值)
  • 2.5mm x 3mm HotRod 封装
DC/DC converters
TPS61288 — 18V、15A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61288EVM-064 — TPS61288 18V、15A 开关电流同步升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61288EVM-064 — TPS61288 18V、15A 开关电流同步升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-11-19
证书 TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频