TPS61185EVM-335

TPS61185EVM-335

立即订购

概述

TPS61185EVM-335 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS61185 可调节 2A WLED 驱动器 IC。如果 WLED 不可用于连接 EVM,可从 TI 订购 WLEDEVM-260 电路板。

特性
  • 4.2V 至 24V 输入电压
  • 集成的 2A 40V MOSFET
  • 600KHz 至 2MHz 可编程开关频率
  • 自适应升压输出,可实现最佳效率
  • 设计采用小型 L-C 组件
  • 集成环路补偿
  • 8 个 25mA 电流吸入器
  • 多达 10 个串联的 WLED
  • 1% 的电流匹配和准确度
  • PWM 亮度界面控制
背光 LED 驱动器
TPS61185 — 适用于笔记本电脑、具有 PWM 控制接口的 2A WLED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61185EVM-335 — 用于 TPS61185 2A WLED 驱动器 IC 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61185EVM-335 — 用于 TPS61185 2A WLED 驱动器 IC 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61185EVM-335 2010-5-25
证书 TPS61185EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频