TPS61183EVM-528
用于 TPS61183 IC 的评估模块
TPS61183EVM-528
概述
TPS61183/7EVM-528 评估模块包含德州仪器 (TI) 配置为 WLED 电源解决方案的 TPS61183 或 TPS61187 IC,可使用单个感应升压转换器提供多达六个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。本用户指南涵盖 EVM 规范、推荐测试设置、测试结果、材料清单以及原理图。
特性
- 4.5V 至 24V 输入电压
- 最大输出电压 38V
- 集成的 2A 40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 300kHz 至 1MHz 的可编程开关频率
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 六个 30mA(最大值)电流吸入器
- 1.5%(典型值)电流匹配
背光 LED 驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS61183EVM-528 User's Guide. (Rev. A) | 2011年 12月 14日 | |||
证书 | TPS61183EVM-528 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS61183 White-LED Driver With PWM Interface and Programmable PWM Dimming 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
用户指南 | TPS61183EVM-528 User's Guide | 2010年 7月 1日 |