TPS61169EVM

TPS61169EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS61169EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61169 的运行情况和性能。TPS61169 是一款 WLED 驱动器,为单节锂离子电池供电的小型和中等尺寸 LCD 显示屏背光提供高度集成的解决方案。  该 EVM 可在 2.7V 至 5.5V 输入电压源下运行,并为单串 LED 提供 20mA 输出电流。

特性
  • 单通道 WLED 驱动器
  • 自适应升压输出,用于 LED 电压
背光 LED 驱动器
TPS61169 — TPS61169 38V 高电流升压 WLED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED 驱动器评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED 驱动器评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS61169 Evaluation Module 2014-11-11
证书 TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频