TPS61140EVM-157

TPS61140EVM-157

立即订购

概述

The TPS61140EVM-157 is an evaluation tool for the TPS6114x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter which is ideal for driving the OLED sub-display and white LED backlight for the LCD main display in clam shell phones.

特性
  • Input Voltage: 3 V to 6 V
  • Output Voltage: up to 27 V each (max)
  • Switch current Limit: 0.7 A (max)
  • Efficiency: 83% (max)
  • Built in Power Diode and Soft-start
  • Input to Output isolation
  • Over voltage & Short circuit protection
  • Built in 1.2 MHz fixed switching frequency
  • Up to 30 kHz dimming frequency
  • Package: 3x3 QFN-10
背光 LED 驱动器
TPS61140 — 具有单个电感器、白光 LED 驱动器的 2x 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器,支持 28V 过压保护 TPS61141 — 具有单个电感器、白光 LED 驱动器的 2x 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器,支持 22V 过压保护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS61140EVM-157 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频