TPS61120EVM-205

TPS61120EVM-205

立即订购

概述

The TPS61120EVM-205 is an evaluation tool for the TPS61120 inductive boost converter with LDO in 4x4mm2 QFN. The boost stage can supply voltages up to 5.5V from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V. The LDO stage can supply voltages down to 0.9V from input voltages in the range of 1.5V to 7V. The EVM is configured to supply a 3.3V output voltage from the adjustable boost stage and 1.5V from the adjustable LDO stage.

DC/DC converters
TPS61120 — 具有 200mA LDO 的可调节、效率为 95% 的升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用 TPS61121 — 具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V、效率为 95% 的升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用 TPS61122 — 具有 3.3V 200mA LDO 的 3.6V、效率为 95% 的升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61120EVM-205 — TPS61120 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61120EVM-205 — TPS61120 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6112xEVM-205, For Dual Output, Single-Cell Boost Converter User's Guide (Rev. A) 2008-6-2
证书 TPS61120EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频