TPS61094EVM-066

TPS61094 100-nA quiescent current bi-directional buck/boost converter evaluation module

TPS61094EVM-066

立即订购

概述

TPS61094 是一款同步双向降压/升压转换器,在输入和输出之间有一个旁路开关。该器件为电表和超级电容器的备用电源应用提供了一个电源解决方案。TPS61094 具有宽输入电压范围和高达 5.5V 的输出电压。当 TPS61094 在降压模式下为超级电容器充电时,可通过两个外部电阻器对充电电流和充电终止电压进行编程。当 TPS61094 在升压模式下工作时,可使用一个外部电阻器对输出电压进行编程。

特性
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 谷值电流限值:1.7A(最小值)
  • 2mm x 3mm WSON 封装
升压转换器(集成开关)
TPS61094 具有旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器

立即订购并开发

评估板

TPS61094EVM-066 – TPS61094 bi-directional buck/boost converter evaluation module

现货
数量限制: 3
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS61094EVM User's Guide 2021年 1月 26日
证书 TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 9月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频