TPS61090EVM-029

TPS61090EVM-029

立即订购

概述

The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6109x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

特性

The development tool includes:

  • A tested TPS61090EVM-029 evaluation module with TPS61090RSA IC
  • A user's guide (SBVU003) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6109x family of devices (SLVS484)
DC/DC converters
TPS61090 — 输入电压为 1.8V、开关电流为 2A、效率为 96% 的升压转换器 TPS61091 — 3.3V 输出、500mA、效率为 96% 的升压转换器,20uA,QFN-16 TPS61092 — 5V 输出、500mA、效率为 96% 的升压转换器,20uA,QFN-16
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61090EVM-029 — TPS61090 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61090EVM-029 — TPS61090 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61090EVM-029 User's Guide 2003-10-9
证书 TPS61090EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频