TPS61080EVM-147

TPS61080EVM-147

立即订购

概述

The TPS61080EVM-147 evaluation module facilitates evaluation of the TPS61080 IC configured as a boost converter regulating output voltage. The evaluation module can be easily reconfigured to regulate current.

特性
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • Up to 27 V Output Voltage
  • 0.5 A/1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz/600 KHz Selectable Fixed Switching Frequency
  • Built-in Power Diode
  • Input to Output Isolation
  • Short-Circuit Protection
  • Programmable Soft Start
  • Overvoltage Protection
  • Up to 87% Efficiency
  • 10 Pin 3x3 mm QFN Package
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61080EVM-147 — TPS61080EVM-147 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61080EVM-147 TPS61080EVM-147 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61081EVM-147 2007-1-25
证书 TPS61080EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频