TPS60231EVM-047

TPS60231EVM-047

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS60231EVM-047 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS60231. The TPS60231 is an efficient charge-pump-based current sink that can drive up to three white LEDs with 25mA each.

The EVM is specifically designed and optimized to operate with a single-cell Li-Ion battery input. The default maximum current setting for this EVM is 20mA per LED. If desired, the EVM can easily be modified to supply higher or lower currents by appropriately selecting the ISET resistor, R1. Refer to the datasheet (SLVS544) for more information on adjusting the LED current.

The EVM development tool includes a tested evaluation module (HPA047); a user guide (SBVU009) that contains the schematic, bill of material, components placement, layout and the setup of the EVM; and the TPS60231 data sheet.

The only necessity to use the EVM is a power source, either a DC source or a battery pack with a voltage of 2.7 to 6.0V.

特性
  • Input voltage: 2.7V to 6.0V
  • 3 on-board white LEDs
  • Output current: 20mA per LED
  • On-board jumpers for EN1 and EN2 control (brightness control)


Datasheet
Tested Evaluation Module
User's Guide

背光 LED 驱动器
TPS60230 — 采用 3x3 QFN 封装、用于白光 LED 背光的 5 通道、电流调节型 125mA 电荷泵 TPS60231 — 采用 3x3 QFN 封装、用于白光 LED 背光的 3 通道、电流调节型 75mA 电荷泵
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS60231EVM-047 — TPS60231 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS60231EVM-047 — TPS60231 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS60231EVM-047 User's Guide 2004-10-13
证书 TPS60231EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS60230EVM-047 — TPS60230EVM-047 评估

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频