TPS56C230EVM

TPS56C230EVM

立即订购

概述

TPS56C230EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C230 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。此电路板包含可轻松完成模式选择的跳线,还具有可方便地探测关键波形的测试点。

特性
  • D-CAP3™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
  • 可选强制持续导通模式 (FCCM) 或 Eco-Mode 模式
DC/DC converters
TPS56C230 — 针对解决方案成本进行了优化的 4.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56C230EVM — 12A 降压转换器评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS56C230EVM — 12A 降压转换器评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021-6-24
证书 TPS56C230EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频