TPS56A37EVM

TPS56A37EVM

立即订购

概述

TPS56A37 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压转换器。TPS56A37 具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,设计用于由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 10A 的连续输出电流。输出电压范围为 0.6V 至 13V。DCAP3™ 控制模式几乎不使用外部元件,就能提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 10A 持续输出电流能力
  • 支持大负荷运行
  • PSM 模式
  • 良好的效率和散热性能
DC/DC converters
TPS56A37 — 4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS56A37 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-9
证书 TPS56A37EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频