TPS568236EVM

TPS568236EVM

立即订购

概述

TPS56823 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 6V 至 18V 输入电压范围内提供 5.1V、8A 电流,并且需要的外部元件很少。

特性
  • 输入电压范围为 6V 至 18V
  • 0.6V 至 5.5V 可调节输出电压
  • 8A 最大持续输出电流
  • PSM 模式和 FCCM 模式
  • 小型 2mm*3mm QFN 封装
DC/DC converters
TPS568236 — 具有导通时间 D-CAP3™ 控制模式的 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS568236EVM — TPS56823 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS568236EVM — TPS56823 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS568236 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-8
证书 TPS568236EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频