TPS566238PEVM

TPS566238PEVM

立即订购

概述

TPS566238PEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS566238P 器件,后者是一款具有集成式 FET 的高电压输入、同步降压转换器。TPS566238P 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566238P 是一款 FCCM 转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。

特性
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 输出电流高达 6A
  • FCCM 可在所有负载范围内实现更小的纹波
  • PGOOD 指示灯
  • 2mm × 1.5mm RQF 封装
DC/DC converters
TPS566238 — 具有强制持续导通模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS566238PEVM — TPS566238P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS566238PEVM — TPS566238P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-4-28
证书 TPS566238PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频