TPS563300EVM

TPS563300EVM

立即订购

概述

TPS563300 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的高效同步降压转换器。由于具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,该器件非常适用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 3A 的持续输出电流,0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。

特性
  • 输入电压范围为 3.8V 至 28V
  • 0.8V 至 22V 输出电压范围
  • 输出电流高达 3A
  • PFM、PSM、Eco-Mode
  • 8 引脚 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装
DC/DC converters
TPS563300 — 采用 SOT-583 封装、3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS563300EVM — 3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS563300EVM — 3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS563300EVM-226 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2022-10-10
证书 TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频