TPS562243EVM

TPS562243EVM

立即订购

概述

TPS562243 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562243EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS562243 降压转换器。TPS562243EVM 在 4.2V 至 17V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 1.05V 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 4.2V 至 17V
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 输出电流高达 2A
  • ECO 模式
  • 快速瞬态响应
DC/DC converters
TPS561243 — 采用 SOT563 封装且具有 Eco-mode 的 4.2V 至 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换器 TPS561246 — 采用 SOT563 封装且具有 FCCM 模式的 4.2V 至 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换器 TPS562243 — 采用 SOT563 封装且具有 Eco-mode 的 4.2V 至 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器 TPS562246 — 采用 SOT563 封装且具有 FCCM 模式的 4.2V 至 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562243EVM — TPS562243 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS562243EVM — TPS562243 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS562243 和 TPS562246 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-26
证书 TPS562243EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频