TPS562202EVM

TPS562202EVM

立即订购

概述

TPS562202 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562202EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562202 降压转换器。TPS562202EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可提供 1.05V/2A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4.5V 至 17V 输入电压范围
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 高达 2A 的输出电流
  • PFM、PSM、Eco-Mode
  • 快速瞬态响应
  • 1.6 mm x 1.6 mm DRL 封装
DC/DC converters
TPS562202 — 4.3V 至 17V 输入、2A 输出同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562202EVM — 4.5V 到 17V、2A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS562202EVM — 4.5V 到 17V、2A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS562202 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-11-30
证书 TPS562202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-5-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频