TPS560430QEVM

TPS560430QEVM

立即订购

概述

TPS560430Q 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 TPS560430-Q1 系列降压转换器。TPS560430QEVM 在 7.5V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 600mA 时提供 5.0V 的输出。此电路板包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器运行。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 7.5V 至 36V 输入电压范围
  • 精确的 5V 输出电压
  • 高达 600mA 的输出电流
  • 开关频率为 2.1MHz
DC/DC converters
TPS560430-Q1 — 汽车级 4V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS560430QEVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS560430QEVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS560430-Q1 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-24
证书 TPS560430QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-5-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频