TPS560200EVM-537

TPS560200EVM-537

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS560200EVM-537 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS560200 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input, 1.05 V output synchronous buck converter. Output current is rated at 0.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS560200 features enable control and extremely small size and low external component count. The TPS560200 uses DCAP2 control with pseudo fixed 650 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance. Also, the TPS560200 has light load pulse skipping for enhanced efficiency.

特性
  • 2-ms internal soft-start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated 0.95-Ω / 0.33-Ω Low-Side MOSFETs for 0.5A continuous output"
  • Auto-skip Advanced Eco-Mode™ for high efficiency at light loads
DC/DC converters
TPS560200 — 采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS560200EVM-537 — 100mA 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS560200EVM-537 — 100mA 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS560200EVM-537 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS560200EVM-537 0.5-A, Single Channel Regulator Evaluation Module 2013-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频