TPS55386EVM-363

TPS55386EVM-363

立即订购

概述

TPS55383EVM-363 评估模块 (EVM) 是双路非同步降压转换器,它在高达 3A 的电流下提供 5.0V 和 3.3V 固定输出,每个输出都来自 12V 输入总线。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用带有集成高侧 FET 的 TPS55386 600kHz 双路非同步降压转换器。TPS55386EVM-363 设计成使用 12V (+10% /-20%) 稳压总线来产生两个稳压电压轨(即 5.0V 和 3.3V),每个电压轨的负载电流都高达 3A。TPS55386EVM-363 旨在演示 TPS55386 在典型的 12V 总线系统中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS55386 在特定应用中的性能。通过更换某些组件,可将该 EVM 修改为其它输入或输出电压。

特性
  • 12 V +10% /-20% 输入范围
  • 5.0 V 和 3.3 V 固定输出电压,可通过更换电阻来调节
  • 3Adc 稳定状态输出电流(3A 峰值电流)
  • 600kHz 开关频率(根据 TPS55386 确定)
  • 内部开关 MOSFET 和外部整流器二极管
  • 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端(测试点信号在内层上路由)
  • 有源转换器所占面积小于 2.5 平方英寸 < 1.15" X 2.15"
  • 便捷的测试点,用于探测开关波形和非侵入式环路响应测试
DC/DC converters
TPS55383 — 具有外部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双通道 3A 输出、300kHz 降压转换器 TPS55386 — 具有外部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双通道 3A 输出、600kHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 输入、3.3V 和 5V 双输出、3A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 输入、3.3V 和 5V 双输出、3A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS55386EVM-363 A 12V Input 5.0V & 3.3V Output 3A Non-Sync Buck Conver 2008-11-7
证书 TPS55386EVM-363 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频