TPS54A20EVM-770

TPS54A20 同步降压转换器评估模块

TPS54A20EVM-770

立即订购

概述

TPS54A20EVM-770 是 10A 同步双相转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从标称 12V 输入生成 1.2V 输出电压。输入电压范围是 9.2V 到 14V,最低启动电压为 9.4V。此电路是针对 2MHz/相的默认工作模式而设置的。此 EVM 包括一个板载瞬态负载电路来进行快速瞬态测试。

  • 9.2V 至 14V 输入电压
  • 2MHz/相的工作模式
  • 10A 输出电流
  • 独特串联电容器拓扑
  • 自适应导通时间控制
降压转换器(集成开关)
TPS54A20 小尺寸、10MHz 10A、8V 至 14V 输入,SWIFT 系列电容器降压转换器
下载

立即订购并开发

评估板

TPS54A20EVM-770 – TPS54A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS54A20EVM-770 10-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2019年 3月 6日
更多文献资料 TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
白皮书 针对空间受限的突破性的电力输送应用 下载英文版本 2016年 6月 30日
用户指南 TPS54A20EVM-770 10-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2015年 12月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频