TPS54824EVM-779

TPS54824 同步降压转换器评估模块

TPS54824EVM-779

立即订购

概述

TPS54824EVM-779 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。该 EVM 从标称 12V 输入生成 1.8V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 至 17V。该电路运行频率设置为 700kHz。
  • 4.5V 至 17V 输入电压
  • 提供 1.8V/8A 的输出
  • 固定频率电流模式控制
  • 可调开关频率,700kHz 运行预设
  • 适用于所有关键波形和连接的测试点
降压转换器(集成开关)
TPS54824 4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A SWIFT™ 同步降压转换器
下载

立即订购并开发

评估板

TPS54824EVM-779 – TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS54824EVM-779 8A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2018年 11月 9日
更多文献资料 TPS54824EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频