TPS54538EVM

TPS54538EVM

立即订购

概述

TPS54538EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS54538 转换器模块。该评估模块经配置,可在 3.8V 至 28V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 稳压输出,负载电流高达 5A。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式、软启动时间和开关频率。

特性
  • 输入电压范围为 3.8V 至 28V
  • 0.6V 至 22V 输出电压范围
  • 支持 5A 的连续输出电流
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
DC/DC converters
TPS54338 — 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器 TPS54438 — 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器 TPS54538 — 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54538EVM — TPS54538 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54538EVM — TPS54538 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54538 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-9
证书 TPS54538EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频