TPS54521EVM-607

TPS54521EVM-607

立即订购

概述

TPS54521EVM-607 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有集成 FET 的 TPS54521 同步降压开关。

特性
  • 分离电源轨:1.6V 至 17V (PVIN)
  • 200kHz 至 900kHz 开关频率
  • 与外部时钟即时同步
  • 0.8V 电压基准
  • 关断时低静态电流为 2µA
  • 单调启动至预偏置输出
  • -40°C 至 +125°C 的工作结温范围
  • 可调节慢启动/电源定序
DC/DC converters
TPS54521 — 17V 输入、5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54521EVM-607 — 用于 TPS54521 同步降压稳压器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54521EVM-607 — 用于 TPS54521 同步降压稳压器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC351.ZIP (227 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-8-26
证书 TPS54521EVM-607 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频