TPS5450EVM-254

TPS5450EVM-254

立即订购

概述

This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.

The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5450 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS5450 to achieve high efficiencies and helps to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are provided internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5450 provides an enable input. The absolute maximum input voltage for the TPS5450 is 40 V.

特性
  • Input Voltage Range 10 V to 31 V
  • Output Current Range up to 5 A
DC/DC converters
TPS5450 — 5.5V 至 36V 输入 5A 500kHz 降压转换器 TPS5450-Q1 — 汽车类 5.5V 至 36V、5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS5450EVM-254 — 5A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS5450EVM-254 — 5A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS5450EVM-254 5-A, Swift Regulator Evaluation Module 2007-4-26
证书 TPS5450EVM-254 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频