TPS544C26EVM
适用于 TPS544C26 4V 至 16V、35A 降压转换器的评估模块
TPS544C26EVM
概述
TPS544C26EVM 是一款用于评估 TPS544C26 直流/直流同步降压转换器的评估模块,具有数字 I²C 和串行电压识别 (SVID) 接口,可与 Intel 处理器配合使用。此评估模块可接受的输入电压范围为 8V 至 16V,可提供高达 35A 的输出电流。该转换器采用 D-CAP+™ 控制模式实现快速瞬态响应,使用更低的输出电容节省布板空间。
特性
- 专为提升效率而设计,并包含用于配置 TPS544C26 的测试点和跳线
- 默认开关频率设为 800kHz
- 默认输出电压设为 1.1V
- 提供适用于企业服务器应用的 Intel Eagle 和 Birch Stream SVID 方案
- 使用 120nH Coilcraft 电感器,SLC1175-121
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS544C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2022-8-25 | ||
| 证书 | TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-5 |