TPS54291EVM-431

TPS54291EVM-431

立即订购

概述

TPS54291EVM-431 评估模块 (EVM) 是双路同步降压转换器,可从 12V 总线提供 3.3V 和 1.2V 固定输出,电流分别高达 1.5A 和 2.5A。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用具有集成 MOSET 的 TPS54291 600kHz 双路同步降压转换器。TPS54291EVM-431 设计成使用 12V (+10% /–20%) 稳压总线来产生两个稳压电压轨(在 1.5A 时为 3.3V 并且在 2.5A 时为 1.2V)。TPS54291EVM-431 旨在演示 TPS54291 在典型的 12V 总线系统中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS54291 在特定应用中的性能。通过更换某些组件,可将该 EVM 修改为其它输出电压。

特性
  • 12 V +10% /-20% 输入范围
  • 5.0 V 和 3.3 V 固定输出电压,可通过更换电阻来调节
  • 1.5A (3.3V) 和 2.5A (1.2V) 稳定状态电流
  • 600kHz 开关频率(根据 TPS54291 确定)
  • 内部开关 MOSFET 和外部整流器二极管
  • 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端(测试点信号在内层上路由)
  • 有源转换器所占面积为 1.1 平方英寸 (0.86" × 1.28")
  • 便捷的测试点,用于探测开关波形和非侵入式环路响应测试
DC/DC converters
TPS54290 — 4.5V 至 18V 输入、300kHz、1.5/2.5A 双通道同步降压转换器 TPS54291 — 4.5V 至 18V 输入、600kHz、1.5/2.5A 双通道同步降压转换器 TPS54292 — 4.5V 至 18V 输入、1.2MHz、1.5/2.5A 双通道同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54291EVM-431 — 12V 输入、3.3V 1.5A 和 1.2V 以及 2.5A 双路同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54291EVM-431 — 12V 输入、3.3V 1.5A 和 1.2V 以及 2.5A 双路同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS5429x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-13
证书 TPS54291EVM-431 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频