TPS54229EVM-056

TPS54229EVM-056

立即订购

概述

The TPS54229EVM-056 Evaluation Module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54229 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.

特性
  • Vin = 4.5V to 18V
  • Iout = 2A
  • Vout = 1.05
  • DCAP2 Control
DC/DC converters
TPS54229 — 4.5V 至 18V 输入,2A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54229EVM-056 — TPS54429 同步降压 DCAP2 模式转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54229EVM-056 — TPS54429 同步降压 DCAP2 模式转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54229 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-26
证书 TPS54229EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频