TPS542025EVM

TPS542025EVM

立即订购

概述

The TPS542025 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 2A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS542025EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS542025 step-down converter. The TPS542025EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and provides a 5V output at 2A. The EVM also includes alternating current (AC) signal injection terminals for feedback loop measurements.

特性
  • 4.5V to 30V input voltage range
  • 5V output voltage
  • 2A continuous output current capability
  • Supports low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC converters
TPS542025 — 4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TPS542025EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

立即订购并开发

评估板

TPS542025EVM — TPS542025 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS542025EVM — TPS542025 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS542025 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-26
证书 TPS542025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频