TPS542021EVM

TPS542021EVM

立即订购

概述

TPS542021 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT236 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS542021EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 TPS542021 降压转换器。TPS542021EVM 在 5V 至 30V(额定电压 24V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5V 的输出。此 EVM 还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 30V
  • 可调输出电压
  • 2A 持续输出电流能力
  • 支持低压降
  • 轻负载下采用 Eco-mode
DC/DC converters
TPS542021 — 4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器 TPS542025 — 4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
数量有限

TPS542021EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS542021EVM — TPS542021 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS542021EVM — TPS542021 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS542021 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
证书 TPS542021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频