TPS5410EVM-203

TPS5410EVM-203

立即订购

概述

The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF tantalum output capacitor. The second design is a 7 to 36 V input to 5 V output at 1 A using two 47 µF ceramic capacitors. Both step-down converters operate independently. The output voltages can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU185) for more information. The TPS5410 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

特性
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
DC/DC converters
TPS5410 — 5.5V 至 36V 输入 1A 500kHz 降压转换器 TPS5410-Q1 — 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率双路 1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS5410EVM-203 — 1-A SWIFT Converter Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS5410EVM-203 — 1-A SWIFT Converter Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS5410EVM-203 1-A Regulator EVM 2006-9-1
证书 TPS5410EVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频