TPS54020EVM-082

TPS54020EVM-082

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.

特性
  • 5V to 15V Input Range
  • 10A Output Current
  • 200kHz to 1.2MHz Switching Frequency
  • Current Limit: Hiccup Mode
  • 0.6V Voltage Reference with ±1% Accuracy
  • Programmable UVLO
  • Power Good
  • Prebias Start-up
DC/DC converters
TPS54020 — 具有相位差同步功能的 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54020EVM-082 — 10A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54020EVM-082 — 10A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-11-1
证书 TPS54020EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 HotRod QFN Application Note 2014-4-9
模拟设计期刊 来自标准正设计一个负升压转换器的降压转换器 英语版 2013-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频