TPS53676EVM-084

TPS53676EVM-084

立即订购

概述

TPS53676EVM 是供用户评估 TPS53676 控制器的评估模块 (EVM)。

该控制器采用双通道(6+0、6+1 或 5+2 相位配置)设计,可通过 PMBus 接口进行 D-CAP+ 同步降压无驱动器控制。该器件在 4.5V 至 17V 的电压范围内工作,可通过 PMBus 接口对控制器进行编程和监控。

BMC084-EVM 采用 CSD95410 同步降压 NexFET™ 智能功率级器件作为功率级。

特性
  • 可提供 7+0、6+1 或 5+2 等多种相位配置
  • 经过测试,支持高功率 (250A) ASIC
  • 支持动态负载
  • 热平衡
  • 灵活的相位管理
直流/直流控制器
TPS53676 — 具有 AVSBus 的双通道 D-CAP+ 双通道(N+M<= 7 相)降压多相控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53676EVM-084 — TPS53676 七相 AVSBus 控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53676EVM-084 — TPS53676 七相 AVSBus 控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS53676 适用于 CPU/ASIC 内核电源轨应用的 DCAP+ 直流/直流降压控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-25
证书 TPS53676EVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频