TPS53515EVM-587

TPS53515EVM-587

立即订购

概述

TPS53515EVM-587 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53515 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松评估启用和模式选择功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。

特性
  • D-CAP3™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
  • 0.5%、600mV 的基准电压可实现更高的输出电压调节精度
DC/DC converters
TPS53515 — 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V 至 22V 输入降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V 至 22V 输入降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021-11-10
证书 TPS53515EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频