TPS53316EVM-075

TPS53316EVM-075

立即订购

概述

TPS53316EVM-075 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53316 的降压稳压器。 TPS53316 是一款支持电压模式控制的全面集成型降压稳压器。TPS53316EVM-075 可在高达 5 A 的负载电流下使用 3.3 V 或 5 V 电压轨生成稳定的 1.5 V 输出电压。TPS53316EVM-075 旨在为典型低电压应用演示 TPS53316,并提供评估 TPS53316 性能的大量测试点。

特性
  • Continuous 5-A Output Current Capability
  • Supports all MLCC Output Capacitors
  • Voltage Mode Control
  • Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM),Diode-Emulation (DE) Mode and High-Efficiency (HEF) Mode)
  • Selectable Switching Frequency Settings (750 kHz, 1.1 MHz, and 2.0 MHz)
  • Selectable Overcurrent Threshold
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
  • Power Good Indication
  • .
  • Pre-Bias Output Voltage Start Up
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
DC/DC converters
TPS53316 — 具有集成开关的高效,5A 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53316EVM-075 — TPS53316 高效率 5-A 降压稳压器(具有集成开关)评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53316EVM-075 — TPS53316 高效率 5-A 降压稳压器(具有集成开关)评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS53316EVM-075 2011-9-28
证书 TPS53316EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频