TPS51388EVM

TPS51388EVM

立即订购

概述

TPS51388EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS51388 转换器模块。该评估模块经配置,可在 5.5V 至 24V 的输入电压范围内运行,并提供 5.15V 稳压输出,负载电流高达 12A。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(OOA 或 ECO)、外部旁路助电源和开关频率。

特性
  • 输入电压范围为 5.5V 至 24V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 输出电流高达 12A
  • OOA 模式和 Eco-mode
  • 快速瞬态响应
DC/DC converters
TPS51388 — 具有 4.5V 至 24V 输入和可调节输出的 12A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51388EVM — TPS51388 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51388EVM — TPS51388 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51388 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-9
证书 TPS51388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频