TPS513885EVM

TPS513885EVM

立即订购

概述

TPS513885 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS513885 降压转换器。此 EVM 的典型工作输入电压为 19.5V,并在 12A 电流下提供 5.15V 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 5.5V 至 22V
  • 固定输出电压为 5.15V
  • 支持 12A 的连续输出电流
  • 在轻负载下可选择 PSM 和 OOA 模式
  • 快速的负载瞬态响应
DC/DC converters
TPS513885 — 5.5V 至 24V 输入、固定 5.15V 输出、12A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS513885EVM — TPS513885 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS513885EVM — TPS513885 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS513885 降压转换器评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-19
证书 TPS513885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频