TPS51386EVM

TPS51386EVM

立即订购

概述

TPS51386 是一款需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS51386 提供 0.6V 至 5.5V 可调节电压以及 8A 最大输出电流。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。

特性
  • 输入电压范围为 6V 至 24V
  • 0.6V 至 5.5V 可调节输出电压
  • 8A 最大持续输出电流
  • PSM 和 OOA 模式
DC/DC converters
TPS51386 — 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器 
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51386 降压转换器评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-5
证书 TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频