TPS51383EVM

TPS51383EVM

立即订购

概述

TPS51383 和 TPS51384 是需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS51383 可提供固定的 3.36V 8A 最大输出以及单独的 3.3V、100mA(最大值)LDO。TPS51384 可提供固定的 1.82V 8A 最大输出以及单独的 1.8V、100mA(最大值)LDO。两者均支持切换功能,专为笔记本电脑电源系统而设计。

特性
  • 精确的基准电压
  • 快速的负载瞬态响应
  • 用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行
  • OOA 轻负载运行,开关频率超过 25KHz
  • 具有良好线路、负载调整且无需外部补偿的 D-CAP3™ 控制模式
DC/DC converters
TPS51383 — 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51383EVM — 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51383EVM — 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022-8-30
证书 TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频