TPS51125EVM
TPS51125 评估模块
TPS51125EVM
概述
TPS51125 是面向笔记本系统电源解决方案的经济高效的双路同步降压控制器。它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部组件。270kHz VCLK 输出可用于驱动外部充电泵,在不降低主转换器工作效率的情况下生成用于负载开关的栅极驱动电压。TPS51125 支持高效、快速瞬态响应并提供结合型使能信号。Out-of-Audio™ 模式轻载操作不但实现了低噪声,其效率也远远高于传统强制 PWM。Adaptive on-time D-CAP™ 控制提供了便捷高效的操作。该部件在 5.5V 至 28V 的电源输入电压范围内工作,并支持 2V 至 5.5V 的输出电压。TPS51125EVM 评估模块是高效、双路同步降压转换器,其输入电压范围为 8V 至 25V(电流为 8A),提供的输出电压为 5V 和 3.3V。
降压控制器(外部开关)
N 沟道 MOSFET
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS51125 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
证书 | TPS51125EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS51125 Dual-Synchronous, Step-Down Controller With Out-of-Audio™ Operation and 100-mA LDOS for Notebook System Power 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 2015年 1月 5日 |