TPS40322EVM-074

TPS40322EVM-074

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS40322EVM-074 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 4.5Vdc to 15.0Vdc bus to produce a single dual phase 1.2Vdc regulated output at 30A of load current. The EVM also features the CSD87330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-074 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual-phase single output application.

特性
  • 4.5V to 15V input range
  • 1.2V fixed output
  • 30A DC steady state current
  • 500 kHz switching frequency
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feed forward
直流/直流控制器
TPS40322 — 双通道输出或二相同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40322EVM-074 — 用于 TPS40322 双路输出或两相同步降压控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40322EVM-074 — 用于 TPS40322 双路输出或两相同步降压控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS40322EVM-074 2012-4-5
证书 TPS40322EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频