TPS3842EVM

TPS3842EVM

立即订购

概述

TPS3842EVM 是一款适用于 TPS3842-Q1 和 TPS3842 系列电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在为 TPS3842 和 TPS3842-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以便捕获测量结果并熟悉该器件。

特性
  • 宽电源电压范围:1.9V 至 42V
  • VDD、SENSE 和 RESET 的电压额定值为 42V
  • 低静态电流:850nA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 通过 CTR 引脚实现电容器可编程可调节延时时间
  • 通过 CTS 引脚实现电容器可编程抗尖峰脉冲延时时间
电源电压监控器
TPS3842 — 具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的 42V、小尺寸欠压或过压监控器 TPS3842-Q1 — 具有可编程延迟的汽车级 42V、小尺寸欠压或过压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3842EVM — TPS3842 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3842EVM — TPS3842 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3842 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-4
证书 TPS3842EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-4-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频