TPS281C30EVM

TPS281C30EVM

立即订购

概述

TPS281C30EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 TPS281C30 工业高侧开关的所有性能和功能。

特性
  • 可调节电流限制(利用板载电位器)
  • 可配置电流检测(利用固定电阻器或板载电位器)
  • BoosterPack™ 插件模块插头支持使用外部微控制器控制电源开关
  • 板载 3.3V LDO 支持使用一组跳线操作控制信号
高侧开关
TPS281C30 — 可耐受 60V 电压、30mΩ、6A 单通道高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS281C30EVM — TPS281C30 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel high-side switch

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS281C30EVM — TPS281C30 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel high-side switch

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS281C30 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022-12-7
证书 TPS281C30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-6-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频