TPS274160EVM

TPS274160EVM

立即订购

概述

TPS274160EVM 评估模块旨在评估 TI 的高侧开关产品系列中的 TPS274160A 和 TPS274160B 器件。这款板附带已装配的器件,可以将器件的变体 A 或 B 焊接在评估模块上。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。 

特性
  • 四通道高侧电源开关,根据 AECQ100-12 进行了测试
  • 高精度电流感应
  • 利用外部接地网络提供反向电池保护
  • 短路和过压保护
  • 热关断和热振荡自恢复
高侧开关
TPS274160 — 具有可调节电流限制的 36V、160mΩ、1.35A、4 通道工业高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS274160EVM — 具有精确电流感应功能的 TPS274160 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS274160EVM — 具有精确电流感应功能的 TPS274160 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS274160 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-6-16
证书 TPS274160EVM EU Declaration of Conformity 2020-2-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频