TPS26620-23EVM

TPS26620-23EVM

立即订购

概述

TPS26620-23EVM 可对 TI 的 TPS2662X 进行参考电路评估。TPS2662X 器件为 4.5V - 57V、800mA 工业电子保险丝,具有集成型背对背 FET,可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。

特性
  • 4.5V 至 57V 输入工作电压范围
  • 25mA 至 800mA 可编程电流限制
  • 反输入极性保护
  • 具有可编程输出压摆率控制、UVLO 和 OVP
  • 表示输出电压的 LED 状态指示
电子保险丝(集成热插拔)
TPS2662 — 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS26620-23EVM — 适用于 TPS2662x 电子保险丝的 TPS2662 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS26620-23EVM — 适用于 TPS2662x 电子保险丝的 TPS2662 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS26620-23 Evaluation Module 2017-9-11
证书 TPS26620-23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频