TPS2640EVM

TPS2640EVM

立即订购

概述

TPS2640EVM 可对 TI 的 TPS2640 器件进行参考电路评估。TPS2640 是 4.2V 至 42V、2.23A 紧凑型工业电子保险丝,具有集成型背靠背 FET,可编程的欠压、过压、反极性、过流和浪涌电流保护,以及输出电流监测功能。

特性
  • 4.2V 至 42V 输入电压工作范围
  • 0.2 至 2.23A 可编程电流限制
  • 反极性保护高达 -42V
  • 可选过载故障响应(自动重试、锁存器和断路器)
  • 板载复位开关和故障指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
TPS2640 — 具有集成反向输入极性保护功能的 42V、2A 工业电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2640EVM — 具有集成反向输入极性保护功能的 TPS2640x 42V、2A 工业电子保险丝 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2640EVM — 具有集成反向输入极性保护功能的 TPS2640x 42V、2A 工业电子保险丝 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2640EVM: Evaluation Module for TPS2640 PDF | HTML 2020-10-8
证书 TPS2640EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频